Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1108 |
5000 - 9999 | € 0,0873 |
10000 - 24999 | € 0,0764 |
25000 + | € 0,0672 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 11.1 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.437 in |
Kopdiameter | 8.0 mm |
Kopdiameter | 0.315 in |
Kophoogte | 1.0 mm |
Kophoogte | 0.039 in |
Compatibele gatdiameters | 4.8 - 4.8 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.189 - 0.188 in |
Compatibele paneeldiktes | 2.1 - 7.2 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.083 - 0.283 in |
Totale hoogte | 12.1 mm |
Totale hoogte | 0.476 in |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Klinknageltype | Dennenboombevestiging |
Type | Type 2 |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Aandrijvingstype | Aandrijving zonder gleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan