Menu Search

Verwijderbaar N/A Naturel (PT)

Deze verwijderbare klinknagel is gemaakt van twee zwarte nylon componenten, de pen en de doorvoertule. Verwijderen kan worden uitgevoerd door eerst de pen terug te trekken en vervolgens de doorvoertule. De pen en de doorvoertule worden ongemonteerd geleverd.
Artikelnummer:

61RR188125

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,6256
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 625,60

1000 x € 0,6256

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vorm bevestigingsgat Rond
Gatdiameter A 4.8 mm
Plaatdiktebereik 3.2 mm
Kopdiameter 9.5 mm
Kophoogte 1.8 mm
Voorgemonteerde klinknagel Ja
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op