Deze push-in klinknagels hebben een pen voor eenvoudige installatie met de druk van een vinger. Ze zijn een veelzijdige klinknagel die kan worden gemonteerd in ronde, vierkante of rechthoekige gaten. Een vierkant bevestigingsgat wordt gebruikt om rotatie te voorkomen.
De klinknagel heeft een pin en een tule, met opties die gemonteerd of vooraf gemonteerd worden voorzien. Deze klinknagels kunnen ook worden verwijderd na installatie, voor meer gebruiksgemak.
Serie: SR2306
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Brandveiligheidsnorm | Vorm bevestigingsgat | Kleur | Plaatdiktebereik | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,23 - € 0,3368 | 2000 Op voorraad |
UL94 V-0
|
Rond/vierkant
|
Zwart
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
||
| € 0,0464 - € 0,0829 | 50000 Op voorraad |
UL94 V-2
|
Rond vierkant
|
Naturel
|
0.140 - 0.200 in
3.6 - 5.1 mm
|
||
| € 0,2315 - € 0,3398 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-0
|
Rond/vierkant
|
Zwart
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| € 0,6381 - € 0,6381 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
Rond
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,6381 - € 0,6381 | 5990 Op voorraad |
UL94 V-2
|
Rond
|
Naturel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan