Menu Search

Druknagel 5.6 mm 3.5 mm 5.0 mm Nylon Naturel

This versatile push rivet is made from natural Nylon, has a wide, flat head and can be inserted into either a square or round shaped hole. Rated to UL94 V2.
Essentra artikelnummer:

10021842

Fabrikant artikelnummer:

PPR-10

9952 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0813
5000 - 9999 € 0,0638
10000 - 24999 € 0,056
25000 - 49999 € 0,0493
50000 + € 0,0455
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 81,30

1000 x € 0,0813

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vorm bevestigingsgat Rond/vierkant
Gatdiameter A 6.4 mm
Gatdiameter B 5.6 mm
Plaatdiktebereik 3.5 - 5.0 mm
Kophoogte 1.5 mm
Penkop diameter 10.9 mm
Hoogte penkop 1.0 mm
Voorgemonteerde klinknagel Ja
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op