Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,3332 |
5000 - 9999 | € 0,2633 |
10000 + | € 0,2269 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vorm bevestigingsgat | Rond/vierkant |
---|---|
Gatdiameter B | 4.5 mm |
Gatdiameter B | 0.177 in |
Minimale gatdiameter | 4.8 mm |
Minimale gatdiameter | 0.189 in |
Maximale gatdiameter | 5.3 mm |
Maximale gatdiameter | 0.209 in |
Plaatdiktebereik | 1.5 - 3.5 mm |
Plaatdiktebereik | 0.059 - 0.138 in |
Kopdiameter | 11.0 mm |
Kopdiameter | 0.433 in |
Kophoogte | 2.0 mm |
Kophoogte | 0.079 in |
Penkop diameter | 11.0 mm |
Penkop diameter | 0.433 in |
Hoogte penkop | 1.5 mm |
Hoogte penkop | 0.059 in |
Voorgemonteerde klinknagel | Nee |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6/66 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.