Canoe-clips zijn een goedkoop bevestigingsmiddel en werken op dezelfde manier als een klinknagel of een schroef. Het ontwerp van deze clips betekent dat ze gemakkelijker te verwijderen zijn dan andere klinknagels. Het assortiment omvat verschillende stijlen, waaronder die met een volledig hol anker of die met een gedeeltelijk hol anker.
Deze economische clips, die geschikt zijn voor frontpaneelmontage, klikken gemakkelijk in ronde gaten en bedekken een kleiner oppervlak. Ze zijn ideaal om verschillende materialen veilig op hun plaats te houden, zowel metalen als kunststoffen. Voor de montage is geen gereedschap nodig - druk gewoon met de duim op de platte ronde kop.
Ons assortiment biedt goede elektrische isolatie en is bestand tegen trillingen, schuren en corrosie. Geschikt voor elektronische, auto- of machinetoepassingen. Canoe-clips passen netjes in paneelgaten en zijn ideaal voor borden en displays die lang moeten blijven zitten. Ze kunnen bij gelegenheid worden verwijderd en hergebruikt; door hun extra stevige grip zijn ze echter beter geschikt voor toepassingen die niet vaak veranderen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Ankerlengte | Compatibele gatdiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0668 - € 0,0825 | 2000 Op voorraad |
Naturel
|
0.300 in
7.6 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| € 0,0533 - € 0,0658 | 63487 Op voorraad |
Naturel
|
0.270 in
6.9 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.330 in
8.4 mm
|
0.118 - 0.134 in
3.0 - 3.4 mm
|
||
| € 0,0527 - € 0,0651 | 3498 Op voorraad |
Naturel
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
| € 0,048 - € 0,0592 | 9000 Op voorraad |
Naturel
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.252 in
3.2 - 6.4 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
| € 0,0873 - € 0,1078 | 1837 Op voorraad |
Naturel
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.193 - 0.213 in
4.9 - 5.4 mm
|
||
| € 0,0566 - € 0,0699 | 7500 Op voorraad |
Naturel
|
0.480 in
12.2 mm
|
0.126 - 0.189 in
3.2 - 4.8 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
| € 0,0441 - € 0,0545 | 8894 Op voorraad |
Zwart
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| € 0,1367 - € 0,1653 | 4998 Op voorraad |
Naturel
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm
|
||
| € 0,0369 - € 0,0491 | 58000 Op voorraad |
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
||
| € 0,1244 - € 0,1723 | 1500 Op voorraad |
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 - 0.157 in
0.8 - 4.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,2517 - € 0,3493 | 29507 Op voorraad |
Zwart
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1244 - € 0,1723 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1244 - € 0,1723 | 9800 Op voorraad |
Naturel
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,2212 - € 0,3066 | 24230 Op voorraad |
Naturel
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
0.669 in
17 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| € 0,1367 - € 0,1653 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.252 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
| € 0,2395 - € 0,3325 | 495 Op voorraad |
Naturel
|
0.591 in
15 mm
|
0.236 - 0.335 in
6.0 - 8.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 0,1449 - € 0,1757 | 40125 Op voorraad |
Naturel
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,1188 - € 0,1437 | 16092 Op voorraad |
Naturel
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.136 in
3.3 - 3.5 mm
|
||
| € 0,1367 - € 0,1653 | 893 Op voorraad |
Naturel
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.213 - 0.22 in
5.4 - 5.6 mm
|
||
| € 0,1449 - € 0,1757 | 12978 Op voorraad |
Zwart
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan