Menu Search

Expansieklinknagel 4.5 mm 5.5 mm Nylon Wit

Een Platverzonken Druknagel gemaakt van Wit Nylon met een Platte kop.
Essentra artikelnummer:

10027523

Fabrikant artikelnummer:

SRCS-4070W

2078 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1153
5000 - 9999 € 0,113
10000 - 24999 € 0,1108
25000 + € 0,1085
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 115,30

1000 x € 0,1153

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameters 4.1 - 4.2 mm
Grootte verzonken boorgat 9.4 mm
Compatibele paneeldiktes 4.5 - 5.5 mm
Ankerlengte 7.2 mm
Kopdiameter 8.8 mm
Kophoogte 2.7 mm
Massief materiaal Nylon 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Klinknageltype Platverzonken
Kopvormige klinknagel Vlak
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Goederencode 3926909790
Standaarden DIN ISO 7721

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op