Menu Search

Druknagels - Verzonken

Op voorraad

Platverzonken klinknagels worden gebruikt in verzonken gaten en andere toepassingen die een vlakke afwerking vereisen. Door hun ontwerp zitten ze vlak op een oppervlak, zodat de klinknagelkop na montage niet uitsteekt. Ze zijn ideaal voor schuifrails.

Deze klinknagels hebben ook een fraudebestendig ontwerp en zijn geschikt voor verzonken gaten volgens DIN ISO 7721.

  • Materiaal: nylon 6
  • Kleuren: zwart en wit
  • Brandveiligheidsclassificatie UL94 V2


Serie: SR1811

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
12 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Grootte verzonken boorgat Compatibele gatdiameter Kleur Kopdiameter Compatibele paneeldiktes Bestellen
€ 0,0752 - € 0,1238 14971 Op voorraad
9.4 mm
Wit
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
€ 0,1062 - € 0,1949 Vraag de levertijd aan hier
9.4 mm
Zwart
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
€ 0,1075 - € 0,1964 Vraag de levertijd aan hier
10.4 mm
Zwart
9.8 mm
3.5 - 4.5 mm
€ 0,105 - € 0,1906 6079 Op voorraad
9.4 mm
Zwart
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
€ 0,221 - € 0,2991 1074 Op voorraad
9.4 mm
Zwart
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
€ 0,1072 - € 0,1949 3996 Op voorraad
9.4 mm
Zwart
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
€ 0,1085 - € 0,1153 2078 Op voorraad
9.4 mm
Wit
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
€ 0,0777 - € 0,1278 Vraag de levertijd aan hier
9.4 mm
Wit
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
€ 0,0756 - € 0,1804 Vraag de levertijd aan hier
10.4 mm
Wit
9.8 mm
3.5 - 4.5 mm
€ 0,104 - € 0,1891 13033 Op voorraad
9.4 mm
Zwart
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
€ 0,0769 - € 0,1268 1991 Op voorraad
9.4 mm
Wit
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
€ 0,1072 - € 0,1949 2000 Op voorraad
9.4 mm
Wit
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
Expansieklinknagel 3.5 mm 4.5 mm Nylon Wit

10027509

Prijsbereik
€ 0,1238 - € 0,0752

Voorraadniveaus
14971 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.1 - 4.2 mm
  • Grootte verzonken boorgat
    9.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    3.5 - 4.5 mm
  • Ankerlengte
    6.0 mm
  • Kopdiameter
    8.8 mm
Expansieklinknagel 6.5 mm 7.5 mm Nylon Zwart

10488102

Prijsbereik
€ 0,1949 - € 0,1062

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.1 - 4.2 mm
  • Grootte verzonken boorgat
    9.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    6.5 - 7.5 mm
  • Ankerlengte
    9.0 mm
  • Kopdiameter
    8.8 mm
Expansieklinknagel 3.5 mm 4.5 mm Nylon Zwart

10173473

Prijsbereik
€ 0,1964 - € 0,1075

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    5.1 - 5.2 mm
  • Grootte verzonken boorgat
    10.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    3.5 - 4.5 mm
  • Ankerlengte
    6.5 mm
  • Kopdiameter
    9.8 mm
Expansieklinknagel 4.5 mm 5.5 mm Nylon Zwart

10027516

Prijsbereik
€ 0,1906 - € 0,105

Voorraadniveaus
6079 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.1 - 4.2 mm
  • Grootte verzonken boorgat
    9.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    4.5 - 5.5 mm
  • Ankerlengte
    7.2 mm
  • Kopdiameter
    8.8 mm
Expansieklinknagel 5.5 mm 6.5 mm Nylon Zwart

10027530

Prijsbereik
€ 0,2991 - € 0,221

Voorraadniveaus
1074 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.1 - 4.2 mm
  • Grootte verzonken boorgat
    9.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    5.5 - 6.5 mm
  • Ankerlengte
    8.0 mm
  • Kopdiameter
    8.8 mm
Expansieklinknagel 7.5 mm 8.5 mm Nylon Zwart

10027547

Prijsbereik
€ 0,1949 - € 0,1072

Voorraadniveaus
3996 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.1 - 4.2 mm
  • Grootte verzonken boorgat
    9.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    7.5 - 8.5 mm
  • Ankerlengte
    10.0 mm
  • Kopdiameter
    8.8 mm
Expansieklinknagel 4.5 mm 5.5 mm Nylon Wit

10027523

Prijsbereik
€ 0,1153 - € 0,1085

Voorraadniveaus
2078 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.1 - 4.2 mm
  • Grootte verzonken boorgat
    9.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    4.5 - 5.5 mm
  • Ankerlengte
    7.2 mm
  • Kopdiameter
    8.8 mm
Expansieklinknagel 6.5 mm 7.5 mm Nylon Wit

10636237

Prijsbereik
€ 0,1278 - € 0,0777

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.1 - 4.2 mm
  • Grootte verzonken boorgat
    9.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    6.5 - 7.5 mm
  • Ankerlengte
    9.0 mm
  • Kopdiameter
    8.8 mm
Expansieklinknagel 3.5 mm 4.5 mm Nylon Wit

10633755

Prijsbereik
€ 0,1804 - € 0,0756

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    5.1 - 5.2 mm
  • Grootte verzonken boorgat
    10.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    3.5 - 4.5 mm
  • Ankerlengte
    6.5 mm
  • Kopdiameter
    9.8 mm
Expansieklinknagel 3.5 mm 4.5 mm Nylon Zwart

10027493

Prijsbereik
€ 0,1891 - € 0,104

Voorraadniveaus
13033 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.1 - 4.2 mm
  • Grootte verzonken boorgat
    9.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    3.5 - 4.5 mm
  • Ankerlengte
    6.0 mm
  • Kopdiameter
    8.8 mm
Expansieklinknagel 5.5 mm 6.5 mm Nylon Wit

10112762

Prijsbereik
€ 0,1268 - € 0,0769

Voorraadniveaus
1991 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.1 - 4.2 mm
  • Grootte verzonken boorgat
    9.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    5.5 - 6.5 mm
  • Ankerlengte
    8.0 mm
  • Kopdiameter
    8.8 mm
Expansieklinknagel 7.5 mm 8.5 mm Nylon Wit

10027554

Prijsbereik
€ 0,1949 - € 0,1072

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.1 - 4.2 mm
  • Grootte verzonken boorgat
    9.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    7.5 - 8.5 mm
  • Ankerlengte
    10.0 mm
  • Kopdiameter
    8.8 mm