Menu Search

Expansieklinknagel 5.5 mm 6.5 mm Nylon Zwart

Een Verzonken Druknagel gemaakt van Zwart Nylon met een Platte kop.
Essentra artikelnummer:

10027530

Fabrikant artikelnummer:

SRCS-4080B

14074 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2991
5000 - 9999 € 0,25
10000 + € 0,221
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 299,10

1000 x € 0,2991

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameters 4.1 - 4.2 mm
Grootte verzonken boorgat 9.4 mm
Compatibele paneeldiktes 5.5 - 6.5 mm
Ankerlengte 8.0 mm
Kopdiameter 8.8 mm
Kophoogte 2.7 mm
Massief materiaal Nylon 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Klinknageltype Platverzonken
Kopvormige klinknagel Vlak
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Goederencode 3926909790
Standaarden DIN ISO 7721

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op