Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1949 |
5000 - 9999 | € 0,1542 |
10000 - 24999 | € 0,1257 |
25000 + | € 0,1062 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele gatdiameters | 4.1 - 4.2 mm |
---|---|
Compatibele gatdiameters | 0.161 - 0.165 in |
Grootte verzonken boorgat | 9.4 mm |
Grootte verzonken boorgat | 0.37 in |
Compatibele paneeldiktes | 6.5 - 7.5 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.256 - 0.295 in |
Ankerlengte | 9.0 mm |
Ankerlengte | 0.354 in |
Kopdiameter | 8.8 mm |
Kopdiameter | 0.346 in |
Kophoogte | 2.7 mm |
Kophoogte | 0.106 in |
Massief materiaal | Nylon 6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Klinknageltype | Platverzonken |
Kopvormige klinknagel | Vlak |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Goederencode | 3926909790 |
Standaarden | DIN ISO 7721 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.