Menu Search

Expansieklinknagel 3.5 mm 4.5 mm Nylon Zwart

Een Verzonken Druknagel gemaakt van Zwart Nylon met een Platte kop.
Artikelnummer:

SRCS-5065B

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1964
5000 - 9999 € 0,1556
10000 - 24999 € 0,1273
25000 + € 0,1075
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 196,40

1000 x € 0,1964

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameters 5.1 - 5.2 mm
Grootte verzonken boorgat 10.4 mm
Compatibele paneeldiktes 3.5 - 4.5 mm
Ankerlengte 6.5 mm
Kopdiameter 9.8 mm
Kophoogte 2.7 mm
Massief materiaal Nylon 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Klinknageltype Platverzonken
Kopvormige klinknagel Vlak
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Goederencode 3926909790
Standaarden DIN ISO 7721

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op