Menu Search

Drukschroeven - Kunststof Pad

Op voorraad

Deze drukschroeven met kunststof pad worden gebruikt om een gecontroleerd lagervlak voor componenten te bieden die nauwkeurig geplaatst en bevestigd moet worden terwijl axiale beweging of schade van het pasvlak wordt geminimaliseerd. Het zorgt voor een vloeiende en gecontroleerde werking, terwijl wrijving en slijtage worden beperkt.

Wanneer de schroef draait, oefent de kunststof pad druk uit op het oppervlak dat het aanraakt voor een gecontroleerde beweging of aanpassing. Het biedt een stevig en stabiel contactpunt en is zeer slijtagebestendig.

Het is eenvoudig te installeren onder druk, klemt of duwt zachtjes op spillen met schroefdraad, assen of oppervlaktebehandelde onderdelen en biedt plaats aan meer delicate onderdelen. Het wordt regelmatig gebruikt in mechanische assemblage, precisie-instrumenten, ijking en uitlijning.

  • Biedt een gecontroleerd draagvlak voor componenten die nauwkeurig geplaatst en bevestigd moeten worden.
  • Het biedt een stevig en stabiel contactpunt en is zeer slijtagebestendig.
  • Wordt gebruikt in mechanische assemblage, precisie-instrumenten, ijking en uitlijning.
Materiaal: StaalKleur: Brandveiligheidsnorm:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
44 resultaten
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid l1 d2 A/F l2 d1 Bestellen
€ 1,27 - € 1,96 1875 Op voorraad
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
€ 1,36 - € 2,09 1845 Op voorraad
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
€ 1,85 - € 2,84 5 Op voorraad
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
€ 2,76 - € 4,25 4 Op voorraad
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
  • van 3
Drukschroef M6 21.3 1.3 Staal

20255114

Prijsbereik
€ 1,96 - € 1,27

Voorraadniveaus
1875 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Drukschroef M8 13.6 1.6 Staal

20255169

Prijsbereik
€ 2,09 - € 1,36

Voorraadniveaus
1845 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Drukschroef M10 21.9 1.9 Staal

20255237

Prijsbereik
€ 2,84 - € 1,85

Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Drukschroef M10 64.9 1.9 Staal

20255282

Prijsbereik
€ 4,25 - € 2,76

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0