Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Dit assortiment afdichtschroeven heeft een inbuskop met een torx-aandrijving en een geïntegreerde o-ring, die tussen de kop en het te bevestigen oppervlak wordt samengedrukt om de afdichting af te ronden. Ze worden gemaakt van roestvrijstaal, dat goede corrosieweerstand biedt en licht magnetisch is.
Afdichtschroeven zijn een type bevestigingsmiddel dat is ontworpen met een O-ring om veilige bescherming in twee richtingen te bieden tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen in verschillende toepassingen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen het binnendringen van water, stof of andere verontreinigingen en zorgen voor een veilige, betrouwbare verbinding.
Afdichtschroeven worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, of in de automotive- en elektrische industrie.
Let op: Onze afdichtschroeven zijn bedoeld voor gebruik in toepassingen waar afdichtende eigenschappen vereist zijn. Ze kunnen worden verward met standaard bevestigingen die geen afdichtende eigenschappen hebben. Ook biedt gebruik met een O-ring niet dezelfde afdichting als afdichtschroeven en kan de ring beschadigd raken.
Dit assortiment afdichtschroeven heeft een knopkop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn ideaal voor nauwkeurige montage en worden gebruikt wanneer er niet veel ruimte beschikbaar is. Ze zijn gemaakt van RVS dat goed corrosiebestendig en licht magnetisch is.
Afdichtingsschroeven zijn een type bevestigingsmiddel dat is ontworpen met een O-ring om veilige bescherming in twee richtingen te bieden tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen in verschillende toepassingen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen het binnendringen van water, stof of andere verontreinigingen en zorgen voor een veilige, betrouwbare verbinding.
Afdichtschroeven worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, of in de automotive- en elektrische industrie. Let op: Onze afdichtschroeven zijn bedoeld voor gebruik in toepassingen waar afdichtende eigenschappen vereist zijn. Ze kunnen worden verward met standaard bevestigingen die geen afdichtende eigenschappen hebben. Ook biedt een O-ring niet dezelfde afdichting als afdichtschroeven en kan de ring beschadigd raken.
Schroef het deel met schroefdraad in het insteekdeel voor een snel, eenvoudig en stevig verbindingsonderdeel. Dit is de vrouwelijke of insteekkant. De mannelijke onderdelen worden apart verkocht.
Schroef het deel met schroefdraad in het insteekdeel voor een snel, eenvoudig en stevig verbindingsonderdeel. Dit is de mannelijke kant, met schroefdraad. Het vrouwelijke insteekdeel wordt apart verkocht. Mannelijke en vrouwelijke onderdelen worden afzonderlijk verkocht
Serie: SR1918
Schroef het deel met schroefdraad in het insteekdeel voor een snel, eenvoudig en stevig verbindingsonderdeel. Verkrijgbaar in setjes met een schroef en insteekdeel. Gemaakt van HDPE.
Dit assortiment onverliesbare schroeven is voorzien van een cilinderkop met drie opties: torx-aandrijving, kruiskopaandrijving en een aandrijving met gleuf. Schroeven met torx-aandrijving zorgen voor een een positieve, snelle aangrijping die het koppel met minder neerwaartse druk overdraagt. Schroeven met kruiskopaandrijving zijn bestand tegen hoge koppels en zijn daardoor een goede keuze voor toepassingen die stevig vast moeten zitten; ook kan de schroef gemakkelijk worden verwijderd, zelfs als deze goed is vastgedraaid. Schroeven met sleufaandrijving hebben een lager aanhaalvermogen dan andere aandrijftypes, zoals een kruiskop of torxkop. Deze schroeven hebben een geïntegreerde O-ring die tussen de kop en de te bevestigen component wordt samengedrukt voor een steviger afdichting. Ze worden gemaakt van RVS, dat goed bestand is tegen corrosie en licht magnetisch is.
Deze afdichtschroeven met cilinderkop zijn ontworpen met een O-ring en bieden in uiteenlopende toepassingen veilige en bidirectionele bescherming tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen dat water, stof of andere verontreinigingen kunnen binnendringen en zorgen voor een stevige, betrouwbare verbinding.
Afdichtingsschroeven worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, of in de automotive- en elektrische industrie.
Onze stangkoppen van polymeer zijn geschikt voor veeleisende omgevingen dankzij hun resistentie tegen zwakke zuren en corrosie in vochtige omgevingen. Ze bieden goede weerstand tegen vuil en stof dankzij hun drooglopende en zelfsmerende kenmerken. Ze zijn geschikt voor toepassingen met roterende, oscillerende en lineaire bewegingen en bieden compensatie voor foutieve uitlijning en randbelastingen. Ze bieden ook uitstekende trillingsdemping en elektrische isolatie.
Onze stangkoppen van polymeer zijn geschikt voor veeleisende omgevingen dankzij hun resistentie tegen zwakke zuren en corrosie in vochtige omgevingen. Ze bieden goede weerstand tegen vuil en stof dankzij hun drooglopende en zelfsmerende kenmerken. Ze zijn geschikt voor toepassingen met roterende, oscillerende en lineaire bewegingen en bieden compensatie voor foutieve uitlijning en randbelastingen. Ze bieden ook uitstekende trillingsdemping en elektrische isolatie.
De onverliesbare schroeven met borgflens is een alternatief voor het tappen op het paneel of het gebruik van een borgring. De borgflens wordt aan het paneel bevestigd door de kop in een verzonken gat te slaan.
De borgschroef wordt dan eenvoudig door de flens gedraaid en vastgezet in het paneel.
De flenzen zijn gemaakt van RVS, dat goed bestand is tegen corrosie, of van aluminium, dat een goed warmtegeleidingsvermogen heeft.
Snel en eenvoudig op paneelbevestigingen te duwen; kan nog steviger vastgeschroefd worden
Confirmat-schroeven worden hoofdzakelijk gebruikt voor de eenvoudige montage en demontage van panelen. Ideale toepassingen zijn onder andere houten meubilair en zelfbouwpakketten. Ze bevatten een zeskantschroevendraaier die compatibel is met zeskantsleutel nr. 3 of nr. 4.
De schroef heeft een diep snijdende schroefdraad voor nauwkeurige, nauwsluitende verbindingen. Het aanbod omvat opties met schroefdraadmaat M5 en M7.
Draadeinden of stangen met volledige schroefdraad zijn ideaal voor toepassingen waar een schroefkop niet nodig, of waar de ruimte beperkt is. Ze verdwijnen volledig in het materiaal, doordat ze helemaal in het materiaal ingeschroefd kunnen worden.
Serie: SR1985
Deze drukschroeven met kunststof pad worden gebruikt om een gecontroleerd lagervlak voor componenten te bieden die nauwkeurig geplaatst en bevestigd moet worden terwijl axiale beweging of schade van het pasvlak wordt geminimaliseerd. Het zorgt voor een vloeiende en gecontroleerde werking, terwijl wrijving en slijtage worden beperkt.
Wanneer de schroef draait, oefent de kunststof pad druk uit op het oppervlak dat het aanraakt voor een gecontroleerde beweging of aanpassing. Het biedt een stevig en stabiel contactpunt en is zeer slijtagebestendig.
Het is eenvoudig te installeren onder druk, klemt of duwt zachtjes op spillen met schroefdraad, assen of oppervlaktebehandelde onderdelen en biedt plaats aan meer delicate onderdelen. Het wordt regelmatig gebruikt in mechanische assemblage, precisie-instrumenten, ijking en uitlijning.
Deze drukschroeven met messing pad worden gebruikt om een gecontroleerd lagervlak voor componenten te bieden die nauwkeurig geplaatst en bevestigd moet worden terwijl axiale beweging of schade van het pasvlak wordt geminimaliseerd. Het zorgt voor een vloeiende en gecontroleerde werking, terwijl wrijving en slijtage worden beperkt.
Wanneer de schroef draait, oefent de messing pad druk uit op het oppervlak dat het aanraakt voor een gecontroleerde beweging of aanpassing. Het biedt een stevig en stabiel contactpunt en is zeer slijtagebestendig.
Het is eenvoudig te installeren onder druk, klemt of duwt zachtjes op spillen met schroefdraad, assen of oppervlaktebehandelde onderdelen en biedt plaats aan meer delicate onderdelen. Het wordt regelmatig gebruikt in mechanische assemblage, precisie-instrumenten, ijking en uitlijning.
Duimschroeven zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien. Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte waar bevestiging met gereedschap niet mogelijk is.
Kartelschroeven zijn een van de belangrijkste soorten schroeven die in verschillende industriële toepassingen worden gebruikt.
Deze Duimschroeven hebben een vleugelvormige plastic nylon-kop voor extra grip bij het aandraaien.
Deze kunststof duimschroeven met ronde knop kunnen als duimschroef of knop worden gebruikt. Kappen beschikbaar voor gebruik voor elke lengte standaard inbusschroeven en in meerdere kleuren. Kappen kunnen eenvoudig worden gemonteerd door ze op de inbusschroef die nodig is voor uw toepassing te drukken.
Duimschroeven zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien. Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte waar bevestiging met gereedschap niet mogelijk is
Serie: SR1977
Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.
It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.
Dit heavy-duty mannelijke draadeind met integrale sferische glijlager wordt gebruikt om twee stangen, kabels of andere componenten te verbinden. Ze hebben buitendraad aan één uiteinde en een geïntegreerde sferische glijlager aan de andere kant. De sferische glijlager maakt haakse misuitlijning mogelijk en aanvaardt radiale en axiale belasting, wat het ideaal maakt voor toepassingen die flexibiliteit en een hoge belastbaarheid vereisen.
De kogel met stanguiteinde beweegt op een kunststof kogelomhulsel gemaakt van met glasvezel gevuld nylon/Teflon-composiet. Dit ontwerp waarborgt een onderhoudsvrijd stanguiteinde. Heavy-duty stanguiteinden met glijlagers hebben minder initiële bewegingswrijving en bijna geen speling. Een ander voordeel van de kunststof stof is dat het vele vreemde deeltjes kan absorberen, zonder schade aan te richten.
Het wordt in het overeenkomstig component vastgedraaid. Tevens bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden. Hogere temperaturen lagere belastbaarheid Het wordt gebruikt in besturingssystemen, veringssystemen en koppelingen voor auto-, bouw- en industriële automatiseringstoepassingen.
Deze heavy-duty stangen met binnendraad verbinden twee stangen, kabels of andere componenten en hebben een integrale sferische glijlager als uiteinde. Ze bestaan uit een behuizing met binnendraad en een integrale sferische glijlager. De integrale sferische glijlager ondersteunt zowel radiale als axiale belasting. Het maakt haakse misuitlijning mogelijk, wat het ideaal maakt voor toepassingen die flexibiliteit en een hoge belastbaarheid vereisen.
De kogel met stanguiteinde wordt ondersteund door een kunststof kogelomhulsel gemaakt van met glasvezel gevuld nylon/Teflon-composiet. Dit ontwerp zorgt ervoor dat de stanguiteinde geen onderhoud nodig heeft. Stanguiteinden met glijlagers hebben minder initiële bewegingswrijving en bijna geen speling. Een ander voordeel van de kunststof samenstelling is dat het vele vreemde deeltjes kan absorberen, wat het risico op letsel beperkt.
Het biedt een langdurig mooie afwerking en is bestand tegen corrosie en slijtage. De behuizing met binnendraad zorgt voor een eenvoudige verbinding met een passend component. Is tevens bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden. Hogere temperaturen lagere belastbaarheid Het wordt gebruikt in besturingssystemen, veringssystemen en koppelingen voor auto-, bouw- en industriële automatiseringstoepassingen.
Inbussleutels zijn bekend onder vele namen, waaronder inbussleutel en L-sleutel. Een enkele sleutel is een l-vormige zeshoekige stang, hoewel sommige opvouwbare sets meerdere maten rechte staven hebben die aan een handvat zijn bevestigd en lijken op een mes met meerdere gereedschappen. De inbussleutels worden gebruikt om inbusbouten vast te draaien en los te draaien.
Dit assortiment inbusschroeven is verkrijgbaar met zeskantaandrijving of torx-aandrijving. Een zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en is zeer geschikt wanneer niet veel oppervlak beschikbaar is. Een torx-aandrijving biedt een positief aangrijpende en snel-fixerende techniek voor de koppeloverdracht waarbij minder neerwaartse druk is vereist. Deze inbusschroeven zijn verkrijgbaar met twee opties voor een lage kop: ultra lage kop en extra lage kop.
De eerste optie helpt de ruimte boven de kop verminderen, wat inhoudt dat de kop niet verzonken hoeft te worden, in tegenstelling tot schroeven met een platte kop. De tweede optie heeft een extreem laag profiel zodat geen verzonken gat vereist is. Deze schroeven zijn geschikt voor machinetoepassingen en apparatuur, en vereisen een minimale vrije ruimte.
Inbusschroeven worden vaak gebruikt met Onverliesbare sluitringen met schroefdrsaad (afzonderlijk te koop). De schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goede weerstand tegen corrosie en machinale bewerking biedt. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de automotive-industrie.
Inbusbouten en -schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. Veel toegepast in machineonderdelen en voor het opspannen van matrijzen en klemmen. Door het gat in de kop kan de bout ook dan worden aangedraaid als er niet genoeg ruimte is voor een moersleutel of een mof. Verkrijgbaar in PEEK-materiaal.
Serie: SR2012
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.