Menu Search

Dubbelzijdige foamtape stukjes - 2-zijdig verwijderbaar - Remo Two®

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Remo Two® is een dubbelzijdig klevende foamtape die aan twee kanten verwijderd kan worden. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik; Toepassingen: promotionele en tijdelijke borden consumenten verpakking. Eenmalig promotioneel drukwerk. Sets die niet vastzitten aan bedrukt materiaal

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Totale dikte Totale breedte Bestellen
€ 0,0272 - € 0,0288 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,0498 - € 0,0562 Vraag de levertijd aan hier
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Wit

10383490

Prijsbereik
€ 0,0288 - € 0,0272

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Kleur
    Wit
  • Verpakkingstype
    Pad
  • Vorm
    Vierkant
  • Aantal per kartonverpakking
    4000 Pieces
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Wit

10383568

Prijsbereik
€ 0,0562 - € 0,0498

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Kleur
    Wit
  • Verpakkingstype
    Pad
  • Vorm
    Rechthoekig
  • Aantal per kartonverpakking
    3000 Pieces