Menu Search

Duimschroeven - Gekarteld metaal met schouder

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kartelschroeven zijn een van de belangrijkste soorten schroeven die in verschillende industriële toepassingen worden gebruikt.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
175 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid l3 l1 d2 l2 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
65.0 mm
M8
13.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
  • van 9
Schouderschroef M8 100.0 mm RVS

10504895


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    100.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Schouderdiameter
    10.0 mm
Schouderschroef M8 20.0 mm RVS

10504932


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Schouderdiameter
    10.0 mm
Schouderschroef M8 30.0 mm RVS

10504970


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Schouderdiameter
    10.0 mm
Schouderschroef M8 45.0 mm RVS

10505014


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    45.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Schouderdiameter
    10.0 mm
Schouderschroef M8 60.0 mm RVS

10505052


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    60.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Schouderdiameter
    10.0 mm
Schouderschroef M8 70.0 mm RVS

10505090


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    70.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Schouderdiameter
    10.0 mm
Schouderschroef M8 16.0 mm RVS

10504918


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Schouderdiameter
    10.0 mm
Schouderschroef M8 25.0 mm RVS

10504956


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Schouderdiameter
    10.0 mm
Schouderschroef M8 40.0 mm RVS

10504994


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    40.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Schouderdiameter
    10.0 mm
Schouderschroef M8 50.0 mm RVS

10505038


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    50.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Schouderdiameter
    10.0 mm
Schouderschroef M8 65.0 mm RVS

10505076


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    65.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Schouderdiameter
    10.0 mm
Schouderschroef M8 80.0 mm RVS

10505113


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    80.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Schouderdiameter
    10.0 mm
Schouderschroef M10 100.0 mm RVS

10505151


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Draadlengte
    100.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Schouderdiameter
    12.0 mm
Schouderschroef M10 20.0 mm RVS

10505199


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Schouderdiameter
    12.0 mm
Schouderschroef M10 100.0 mm RVS

10505144


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Draadlengte
    100.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Schouderdiameter
    12.0 mm
Schouderschroef M10 20.0 mm RVS

10505182


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Schouderdiameter
    12.0 mm
Schouderschroef M10 30.0 mm RVS

10505229


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Schouderdiameter
    12.0 mm
Schouderschroef M8 60.0 mm RVS

10505069


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    60.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Schouderdiameter
    10.0 mm
Schouderschroef M8 80.0 mm RVS

10505106


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    80.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Schouderdiameter
    10.0 mm
Schouderschroef M8 90.0 mm RVS

10505137


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    7.0 mm
  • Draadlengte
    90.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Schouderdiameter
    10.0 mm