Menu Search

Dyna-Force klem Gekarteld 30.0 M8 RVS

Deze Dyna-force klem bevindt zich onder het oppervlak en biedt buitengewone klemondersteuning, terwijl een laag profiel wordt behouden. Het is voorzien van gladde of gekartelde zijden en maakt gebruik van een eenvoudig geboord gat met een uitsparing. Het zorgt voor een sterke en betrouwbare grip en is gemaakt van rvs.
Artikelnummer:

20266530

3 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 191,43
5 - 9 € 181,86
10 - 19 € 172,29
20 + € 162,72
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 191,43

1 x € 191,43

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bek type Serrated
d1 30.0
d2 M8
Aandrijfschroef d3 M10x18
h1 29.0
h2 7.0
h3 min 4.5
h3 opt 7.5
h3 max 10.8
h4 7.0
h5 +0.1|-0.1 30.0
l1 +0.1|-0.1 7.1
l2 7.5
r1 +0.1|-0.0 38.0
Gewicht g 159.0
r2 +0.1|-0.0 30.0
r3 8.0
s1 3.8
w1 37.9
w2 29.9

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op