Menu Search

Dyna-Force klemmen

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze Dyna-Force-klemmen zijn ontworpen om vast te zetten, te klemmen en objecten op hun plaats te houden. Het zorgt voor een sterke en betrouwbare grip, terwijl het eenvoudig en nauwkeurig te gebruiken is. De hoge klemkracht verhogen de productiviteit en precisie in industriële processen.

Ze hebben een laag profiel, compacte vorm en gladde of gekartelde zijden. De klem beweegt tegen een hoek om een positieve neerwaartse klemkracht te leveren - ongeveer 25% van de klemkracht. Het klemdraagvlak is draad gesneden om een exacte uitlijning te krijgen.

Het klemdraagvlak kan vlak met de klemplaat of verhoogd zijn om grondig boren mogelijk te maken. Het kan worden gebruikt in verschillende industrieën, waaronder fabricage, metaalbewerking en automontage.

  • Het heeft een laag profiel, compacte vorm en gladde of gekartelde zijden.
  • Klemdraagvlak kan vlak met de klemplaat of verhoogd zijn om grondig boren mogelijk te maken.
  • Wordt gebruikt in verschillende industrieën, waaronder fabricage, metaalbewerking en automontage.
Materiaal: RVS Serie: SR12010

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bek type Aandrijfschroef d3 h2 d1 h1 d2 h3 min Bestellen
€ 158,0499 - € 185,9416 Vraag de levertijd aan hier
Glad
M10x18
7.0
30.0
29.0
M8
4.5
€ 112,3954 - € 132,2337 Vraag de levertijd aan hier
Gekarteld
M8x16
5.0
25.0
24.0
M6
4.5
€ 104,1117 - € 122,4821 Vraag de levertijd aan hier
Glad
M8x16
5.0
25.0
24.0
M6
4.5
€ 99,8229 - € 117,4387 Vraag de levertijd aan hier
Glad
M6x12
4.5
20.0
19.0
M5
3.3
€ 170,6213 - € 200,7263 Vraag de levertijd aan hier
Gekarteld
M10x18
7.0
30.0
29.0
M8
4.5
€ 108,2535 - € 127,3579 Vraag de levertijd aan hier
Gekarteld
M6x12
4.5
20.0
19.0
M5
3.3
Dyna-Force klem Glad 30.0 M8 RVS

20266523

Prijsbereik
€ 185,9416 - € 158,0499

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bek type
    Glad
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Aandrijfschroef d3
    M10x18
  • h1
    29.0
Dyna-Force klem Gekarteld 25.0 M6 RVS

20266516

Prijsbereik
€ 132,2337 - € 112,3954

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bek type
    Gekarteld
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Aandrijfschroef d3
    M8x16
  • h1
    24.0
Dyna-Force klem Glad 25.0 M6 RVS

20266509

Prijsbereik
€ 122,4821 - € 104,1117

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bek type
    Glad
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Aandrijfschroef d3
    M8x16
  • h1
    24.0
Dyna-Force klem Glad 20.0 M5 RVS

20266486

Prijsbereik
€ 117,4387 - € 99,8229

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bek type
    Glad
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • Aandrijfschroef d3
    M6x12
  • h1
    19.0
Dyna-Force klem Gekarteld 30.0 M8 RVS

20266530

Prijsbereik
€ 200,7263 - € 170,6213

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bek type
    Gekarteld
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Aandrijfschroef d3
    M10x18
  • h1
    29.0
Dyna-Force klem Gekarteld 20.0 M5 RVS

20338190

Prijsbereik
€ 127,3579 - € 108,2535

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bek type
    Gekarteld
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • Aandrijfschroef d3
    M6x12
  • h1
    19.0