Menu Search

Ezecap 23.0 mm 40.0 mm EPDM Zwart

Maskeerkap die gemakkelijk wordt aangebracht en verwijderd. Ideaal voor toepassingen zoals: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene laktoepassingen.
Essentra artikelnummer:

10582756

Fabrikant artikelnummer:

10582756

2662 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250+€ 0,8142
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 203,55

250 x € 0,8142

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 23.0 mm
IH 40.0 mm
Maximum temperatuur 180 °C
Kleur Zwart
Materiaal EPDM
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op