Menu Search

Easy-pull maskeerkappen 15.5 mm (ID) 52.0 mm (H) Silicone Naturel

Deze geribbelde ezekap is gemaakt van naturel siliconen met een temperatuurbereik tot 250C. Het ontwerp combineert een flens voor gemakkelijke verwijdering en interne ribben die dienen als afdichting om het binnendringen van verf tijdens maskeringstoepassingen te voorkomen. Vervangt artikel nr(s).: 491664
Essentra artikelnummer:

20014957

Fabrikant artikelnummer:

20014957

1146 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 2,5268
200 - 1999 € 1,2032
2000 + € 1,1421
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 50,54

20 x € 2,5268

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 15.5 mm
IH 52.0 mm
Maximum temperatuur 250 °C
Kleur Naturel
Materiaal Silicone
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op