Menu Search

Ezecap 18.0 mm (ID) 53.0 mm (H) EPDM Zwart

Deze geribbelde ezekap is gemaakt van naturel siliconen met een temperatuurbereik tot 250C. Het ontwerp combineert een flens voor gemakkelijke verwijdering en interne ribben die dienen als afdichting om het binnendringen van verf tijdens maskeringstoepassingen te voorkomen. Vervangt artikel nr(s).: 491674
Essentra artikelnummer:

20021016

Fabrikant artikelnummer:

20021016

1800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 2,1021
200 + € 0,6387
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 42,04

20 x € 2,1021

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 18.0 mm
IH 53.0 mm
Maximum temperatuur 180 °C
Kleur Zwart
Materiaal EPDM
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op