Menu Search

Easy-pull maskeerkappen 0.9 mm (ID) 0.9 mm Silicone Naturel

This blade cap is made of natural Silicone and can withstand an operating temperature range up to 250 C. Its format is to protect flat and sharp edged profile during masking applications.
Essentra artikelnummer:

10240731

Fabrikant artikelnummer:

35-SCR2000

21000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3862
5000 + € 0,3796
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 386,20

1000 x € 0,3862

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 0.9 mm
IH 0.9 mm
Maximum temperatuur 300 °C
Kleur Naturel
Materiaal Silicone
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op