Menu Search

Rechthoekige dop 0.8 mm (ID) 0.8 mm Silicone Zwart

This blade cap is made of black Silicone and can withstand an operating temperature range up to 250 C. Its format is to protect flat and sharp edged profile during masking applications.
Essentra artikelnummer:

10240755

Fabrikant artikelnummer:

35-SCR4000

5105 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2199
5000 - 9999 € 0,2151
10000 + € 0,2102
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 219,90

1000 x € 0,2199

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 0.8 mm
IH 0.8 mm
Maximum temperatuur 300 °C
Kleur Zwart
Materiaal Silicone
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op