Menu Search

Ezecap 12.2 mm (ID) 38.1 mm Silicone Transparant

Deze Ezekap is gemaakt van silicone en is bestand tegen een bedrijfstemperatuurbereik tot 250 C. Het wordt gebruikt om onderdelen met een diameter van 12,2 mm te bedekken om verf te maskeren.
Essentra artikelnummer:

10377895

Fabrikant artikelnummer:

461849

814 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 0,5961
125 - 249 € 0,5365
250 + € 0,3219
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 14,90

25 x € 0,5961

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 12.2 mm
IH 38.1 mm
Maximum temperatuur 250 °C
Kleur Transparant
Materiaal Silicone
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op