Menu Search

Ezecap 7.2 mm (ID) 30.0 mm EPDM Zwart

Deze Ezekap is gemaakt van zwart EPDM en is bestand tegen een bedrijfstemperatuurbereik tot 180 C. De interne ribbel fungeert als een afdichting om het binnendringen van verf te voorkomen. De flens helpt het onderdeel vast te pakken, zodat het gemakkelijk kan worden verwijderd.
Essentra artikelnummer:

10251508

Fabrikant artikelnummer:

461867

6453 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,5522
500 + € 0,3695
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 27,61

50 x € 0,5522

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 7.2 mm
IH 30.0 mm
Maximum temperatuur 180 °C
Kleur Zwart
Materiaal EPDM
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op