Menu Search

Ezecap 15.5 mm (ID) 25.7 mm EPDM Zwart

Deze Ezekap is gemaakt van zwart EPDM en is bestand tegen een bedrijfstemperatuurbereik tot 180 C. De interne ribbel fungeert als een afdichting om het binnendringen van verf te voorkomen. De flens helpt het onderdeel vast te pakken, zodat het gemakkelijk kan worden verwijderd.
Essentra artikelnummer:

10251539

Fabrikant artikelnummer:

461880

5457 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,9655
500 - 4999 € 0,5907
5000 + € 0,5616
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 48,28

50 x € 0,9655

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 15.5 mm
IH 25.7 mm
Maximum temperatuur 180 °C
Kleur Zwart
Materiaal EPDM
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op