Menu Search

21.0 mm (ID) Easy-pull maskeerkappen 52.0 mm (L)

Deze geribbelde ezekap is gemaakt van naturel siliconen met een temperatuurbereik tot 250C. Het ontwerp combineert een flens voor gemakkelijke verwijdering en interne ribben die dienen als afdichting om het binnendringen van verf tijdens maskeringstoepassingen te voorkomen.
Essentra artikelnummer:

10272411

Fabrikant artikelnummer:

491665

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 3,147
200 + € 1,4986

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 21.0 mm
IH 52.0 mm
Maximum temperatuur 250 °C
Kleur Naturel
Materiaal Silicone
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op