Menu Search

Flexibele trekdop 9.7 mm (ID) 13.0 mm PVC Geel

Deze gele kap met treklip is gemaakt van PVC. Het is ideaal voor algemene beschermingsdoeleinden en kan een bedrijfstemperatuur tot +210 ° °C aanhouden bij gebruik in aan hitte blootgestelde toepassingen zoals maskeren. Het lipje zorgt voor een stevige trekkracht om uit een strakke pasvorm te halen.
Essentra artikelnummer:

10020388

Fabrikant artikelnummer:

PCYJ-0097-013

2493 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,2474
2500 - 24999 € 0,1178
25000 + € 0,112
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 61,85

250 x € 0,2474

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 9.7 mm
IH 13.0 mm
Maximum temperatuur 250 °C
Kleur Geel
Materiaal PVC
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op