Menu Search

Flexibele trekdop 11.9 mm (ID) 13.0 mm PVC Geel

Deze gele kap met treklip is gemaakt van PVC. Het is ideaal voor algemene beschermingsdoeleinden en kan een bedrijfstemperatuur tot +210 ° °C aanhouden bij gebruik in aan hitte blootgestelde toepassingen zoals maskeren. Het lipje zorgt voor een stevige trekkracht om uit een strakke pasvorm te halen.
Essentra artikelnummer:

10020418

Fabrikant artikelnummer:

PCYJ-0119-013

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2795
5000 + € 0,1331
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 139,75

500 x € 0,2795

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 11.9 mm
IH 13.0 mm
Maximum temperatuur 250 °C
Kleur Geel
Materiaal PVC
Draadmaat M12
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op