Menu Search

Flexibele trekdop 16.3 mm (ID) 25.0 mm PVC Geel

Deze gele kap met treklip is gemaakt van PVC. Het is ideaal voor algemene beschermingsdoeleinden en kan een bedrijfstemperatuur tot +210 ° °C aanhouden bij gebruik in aan hitte blootgestelde toepassingen zoals maskeren. Het lipje zorgt voor een stevige trekkracht om uit een strakke pasvorm te halen.
Essentra artikelnummer:

10020500

Fabrikant artikelnummer:

PCYJ-0163-025

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
125 - 1249 € 0,4705
1250 - 12499 € 0,224
12500 + € 0,2109
Standaard verpakking: 1250

Bestel in veelvoud van 125

Totale prijs:

€ 58,81

125 x € 0,4705

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 16.3 mm
IH 25.0 mm
Maximum temperatuur 250 °C
Kleur Geel
Materiaal PVC
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op