Menu Search

Flexibele trekdop 50.8 mm (ID) 50.0 mm PVC Geel

Deze gele kap met treklip is gemaakt van PVC. Het is ideaal voor algemene beschermingsdoeleinden en kan een bedrijfstemperatuur tot +210 ° °C aanhouden bij gebruik in aan hitte blootgestelde toepassingen zoals maskeren. Het lipje zorgt voor een stevige trekkracht om uit een strakke pasvorm te halen.
Essentra artikelnummer:

10020609

Fabrikant artikelnummer:

PCYJ-0508-050

75 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 1,6041
200 - 1999 € 0,7638
2000 - 3999 € 0,726
4000 + € 0,6882
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 32,08

20 x € 1,6041

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 50.8 mm
IH 50.0 mm
Maximum temperatuur 250 °C
Kleur Geel
Materiaal PVC
Draadmaat 2" BSP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op