Menu Search

Ronde eindkap 38.0 mm 12.2 mm LDPE Rood

Rode Kappen met Drukbevestiging van LDPE kunnen op uiteenlopende buis- en pijptoepassingen worden gebruikt; de kappen fungeren als bescherming of om delen te maskeren tijdens verven/lakken. Deze korte versie is ideaal voor het afdekken van pijpuiteinden.
Artikelnummer:

10594

2662 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,443
1500 + € 0,2226
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 66,45

150 x € 0,443

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op