Menu Search

Eindkappen voor buizen

Op voorraad

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Ideale bescherming voor buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.Korte versie voor algemene afsluiting en lange versie hebben een extra diepe en gevederde rand voor een strakke passing.Het krimpt niet bij verhitting tijdens het aanvraagproces. Materiaal: PVC, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1610, SR1620

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
29 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d h Type Bestellen
€ 0,5126 - € 1,0252 Vraag de levertijd aan hier
75.5 mm
12.3 mm
€ 0,389 - € 0,7785 400 Op voorraad
53.5 mm
12.3 mm
€ 0,3646 - € 0,7272 1000 Op voorraad
50.3 mm
11.7 mm
€ 0,8818 - € 1,9671 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
47.0 mm
€ 0,5156 - € 1,0284 600 Op voorraad
79.4 mm
12.7 mm
€ 0,6316 - € 1,2622 4680 Op voorraad
85.0 mm
12.2 mm
€ 0,2669 - € 0,5959 1800 Op voorraad
31.0 mm
39.0 mm
€ 0,1571 - € 0,3117 6000 Op voorraad
31.7 mm
12.8 mm
€ 0,4119 - € 0,4332 128 Op voorraad
57.0 mm
12.5 mm
€ 0,2334 - € 0,4645 9000 Op voorraad
38.0 mm
12.2 mm
€ 0,3508 - € 0,6984 100 Op voorraad
47.0 mm
12.4 mm
€ 0,5126 - € 1,022 300 Op voorraad
72.5 mm
12.6 mm
€ 0,1404 - € 0,2784 Vraag de levertijd aan hier
28.5 mm
13.3 mm
€ 0,511 - € 1,0188 1050 Op voorraad
69.8 mm
12.1 mm
€ 0,081 - € 0,1605 Vraag de levertijd aan hier
8.9 mm
8.0 mm
€ 0,4958 - € 0,9963 960 Op voorraad
66.4 mm
11.0 mm
5880 Op voorraad
44.5 mm
12.4 mm
€ 0,2151 - € 0,4292 Vraag de levertijd aan hier
34.7 mm
12.5 mm
€ 0,4531 - € 0,9034 360 Op voorraad
59.5 mm
12.5 mm
€ 0,1223 - € 0,2425 20400 Op voorraad
25.5 mm
13.1 mm
  • van 2
Eindkappen voor buizen 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rood

10069783

Prijsbereik
€ 1,0252 - € 0,5126

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rood

10071342

Prijsbereik
€ 0,7785 - € 0,389

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Rood

10077887

Prijsbereik
€ 0,7272 - € 0,3646

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Rood

10085387

Prijsbereik
€ 1,9671 - € 0,8818

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Rood

10075098

Prijsbereik
€ 1,0284 - € 0,5156

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rood

10084533

Prijsbereik
€ 1,2622 - € 0,6316

Voorraadniveaus
4680 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Rood

10085363

Prijsbereik
€ 0,5959 - € 0,2669

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rood

10069134

Prijsbereik
€ 0,3117 - € 0,1571

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10070802

Prijsbereik
€ 0,4332 - € 0,4119

Voorraadniveaus
128 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rood

10071502

Prijsbereik
€ 0,4645 - € 0,2334

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Rood

10072745

Prijsbereik
€ 0,6984 - € 0,3508

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Rood

10084540

Prijsbereik
€ 1,022 - € 0,5126

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rood

10071359

Prijsbereik
€ 0,2784 - € 0,1404

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Rood

10072509

Prijsbereik
€ 1,0188 - € 0,511

Voorraadniveaus
1050 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Rood

10090381

Prijsbereik
€ 0,1605 - € 0,081

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rood

10087367

Prijsbereik
€ 0,9963 - € 0,4958

Voorraadniveaus
960 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Rood

10068953


Voorraadniveaus
5880 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10070666

Prijsbereik
€ 0,4292 - € 0,2151

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10071434

Prijsbereik
€ 0,9034 - € 0,4531

Voorraadniveaus
360 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Rood

10072622

Prijsbereik
€ 0,2425 - € 0,1223

Voorraadniveaus
20400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790