Menu Search

EMI-afdichtingen

Op voorraad

EMI-afdichting gemaakt van polyurethaanschuim bedekt met nikkel-koper tape. Met clip-on profielen bieden deze pakkingen randbescherming en afdichting. Gebruikt op plaatmetaal, bieden bescherming tegen trillingen, maar ook tegen binnendringend vocht en vuil. Ze bieden extra afdichting voor behuizingen.

  • Vermindert uitgestraalde emissies van dozen en behuizingen
  • Reduceren hoge geluidsniveaus 80-90dB
  • Laag weerstandsvermogen 0.8 Ω-cm
  • Zelfklevende basis voor eenvoudige installatie
  • Een pak bevat vijf pakkingen van 1 meter.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Vorm Lengte rol Materiaal Totale breedte Totale hoogte Type Minimale grip Bestellen
€ 143,7586 - € 143,7586 3 Op voorraad
L-vorm
1.0 m
PU-foam
10.7 mm
9.8 mm
1
€ 174,8505 - € 174,8505 116 Op voorraad
Vierkant
1.0 m
PU-foam
12.7 mm
12.7 mm
2
€ 137,2904 - € 137,2904 Vraag de levertijd aan hier
Rechthoekig
1.0 m
PU-foam
12.7 mm
6.4 mm
4
€ 113,9024 - € 113,9024 Vraag de levertijd aan hier
Ovaal
1.0 m
PU-foam
9.5 mm
6.4 mm
3
EMI-pakking 10.7 mm 9.8 mm PU-foam

10306468

Prijsbereik
€ 143,7586 - € 143,7586

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    9.8 mm
  • Totale breedte
    10.7 mm
  • Lengte rol
    1.0 m
  • Compressie
    10 - 25%
  • Type
    1
EMI-pakking 12.7 mm 12.7 mm PU-foam

10306475

Prijsbereik
€ 174,8505 - € 174,8505

Voorraadniveaus
116 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    12.7 mm
  • Totale breedte
    12.7 mm
  • Lengte rol
    1.0 m
  • Compressie
    10 - 25%
  • Type
    2
EMI-pakking 12.7 mm 6.4 mm PU-foam

10306499

Prijsbereik
€ 137,2904 - € 137,2904

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale hoogte
    6.4 mm
  • Totale breedte
    12.7 mm
  • Lengte rol
    1.0 m
  • Compressie
    10 - 25%
  • Type
    4
EMI-pakking 9.5 mm 6.4 mm PU-foam

10306482

Prijsbereik
€ 113,9024 - € 113,9024

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale hoogte
    6.4 mm
  • Totale breedte
    9.5 mm
  • Lengte rol
    1.0 m
  • Compressie
    10 - 25%
  • Type
    3