Menu Search

EMI-pakking Adhesive 9.5 mm 6.4 mm PU-foam

Polyurethaanschuim in Nikkel-Koper Omhulsel EMI-afdichting - type 4.
Essentra artikelnummer:

10306482

Fabrikant artikelnummer:

552046

2 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 108,6275
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 108,63

1 x € 108,6275

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compressie 10 - 25%
Omvat 5 x 1.0 m roll
Type 3
Vorm Ovaal
Bevestigingstype Adhesive TapeNon Conductive
Materiaal PU-foam
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op