Menu Search

Enkelvoudige cardankoppeling 10.0 48.0 Staal

Deze enkele kruiskoppeling met ronde boring wordt gebruikt in mechanische systemen waar roterende bewegingen over verkeerd uitgelijnde assen overgedragen moeten worden. Het is gemaakt van staal en kan tot 45 graden per verbinding buigen. Het is duurzaam, is bestand tegen zware lasten, en is slijtage- en corrosiebestendig.
Artikelnummer:

20214838

91 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 21,16
5 - 9 € 19,04
10 - 19 € 17,99
20 + € 15,87
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 21,16

1 x € 21,16

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bore dia Rond boorgat
d1 tol. H7 10.0
d2 22.0
l1 48.0
l2 24.0
l3 12.0
Gewicht g 100.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op