Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 81,94 |
5 - 9 | € 73,75 |
10 - 19 | € 69,65 |
20 + | € 61,46 |
Bore dia | Sleutelgat |
---|---|
d1 tol. H7 | 32.0 |
d2 | 58.0 |
l1 | 130.0 |
l2 | 65.0 |
l3 | 33.0 |
w1 tol. JS9 | 10.0 |
w2 | 35.3 |
Gewicht g | 2000.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.