Enkelzijdige zuignappen met haak hebben een metalen of kunststof haak om displaymateriaal aan op te hangen. Deze zuignappen hechten zonder verdere bevestiging aan schone vlakke oppervlakken.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Komdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1769 - € 0,378 | 5800 Op voorraad |
Transparant
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,3737 - € 0,7977 | 3200 Op voorraad |
Transparant
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,2914 - € 0,5542 | 25600 Op voorraad |
Transparant
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,9657 - € 1,8037 | 210 Op voorraad |
Wit
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 1,3745 - € 2,4028 | 2970 Op voorraad |
Wit
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| € 0,4164 - € 0,9066 | 4305 Op voorraad |
Transparant
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,3386 - € 0,3386 | 21334 Op voorraad |
Transparant
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,5324 - € 1,5324 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| € 0,2654 - € 0,5638 | 3900 Op voorraad |
Transparant
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,54 - € 1,1501 | 3220 Op voorraad |
Transparant
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 0,4332 - € 0,7881 | 3400 Op voorraad |
Transparant
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,2654 - € 0,4837 | 5280 Op voorraad |
Transparant
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,8039 - € 1,4609 | 2900 Op voorraad |
Wit
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,3523 - € 0,7529 | 3000 Op voorraad |
Transparant
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan