Menu Search

Flexibele eindkappen met koord

Op voorraad

Elastomer Lanyard is intended to link or separate two components. Features a fastening loop on one end and a mounting hole on the other. The loop helps lessen the danger of failure in heavy-duty applications, while also providing safe installation.

  • Ontwikkeld om twee afzonderlijke componenten te verbinden en bevestigen.
  • Geschikt voor een brede reeks toepassingen.
  • Zeer flexibel EPDM-materiaal kan uitrekken tot wel drie keer de nominale lengte.
Materiaal: EPDM Kleur: Zwart Serie: SR2000

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid L H Bestellen
€ 1,1381 - € 1,1381 1210 Op voorraad
236.0 mm
3.0 mm
€ 0,5019 - € 0,5019 3998 Op voorraad
136.0 mm
3.0 mm
Koppelingsbinder 236.0 mm 180 °C Zwart EPDM

10154311

Prijsbereik
€ 1,1381 - € 1,1381

Voorraadniveaus
1210 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    3.0 mm
  • L
    236.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Goederencode
    3926909790
Koppelingsbinder 136.0 mm 180 °C Zwart EPDM

10005873

Prijsbereik
€ 0,5019 - € 0,5019

Voorraadniveaus
3998 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    3.0 mm
  • L
    136.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Goederencode
    3926909790