Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.
De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.
De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.
Materiaal: TPE Kleur: Zwart Serie: SR1021
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,0592 - € 1,9799 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Bubbel
|
||
€ 0,1318 - € 0,2768 | 3981 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bubbel
|
||
€ 0,4408 - € 0,8219 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
€ 0,4655 - € 0,8646 | 3918 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bubbel
|
||
€ 0,7624 - € 1,4177 | 3107 Op voorraad |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bubbel
|
||
€ 0,6241 - € 1,158 | 4227 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bubbel
|
||
€ 0,5892 - € 1,2374 | 768 Op voorraad |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Bubbel
|
||
€ 0,2589 - € 0,5438 | 7122 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bubbel
|
||
€ 0,5761 - € 1,2099 | Vraag de levertijd aan hier |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bubbel
|
||
€ 0,0518 - € 0,0806 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Bubbel
|
||
€ 0,076 - € 0,1183 | 700 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Bubbel
|
||
€ 0,0979 - € 0,1523 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bubbel
|
||
€ 0,1418 - € 0,2206 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Bubbel
|
||
€ 0,0563 - € 0,0876 | 88 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bubbel
|
||
€ 0,27 - € 0,4201 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bubbel
|
||
€ 0,0702 - € 0,1093 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bubbel
|
||
€ 0,0879 - € 0,1367 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bubbel
|
||
€ 0,1023 - € 0,1591 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bubbel
|
||
€ 0,1038 - € 0,1615 | 100 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bubbel
|
||
€ 0,0495 - € 0,0771 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bubbel
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.