Menu Search

Flexikappen met treklip - Hoge temperatuur

Op voorraad

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Flexibele kappen voor hoge temperaturen, met treklip, voor aanbrengen op en verwijderen van toepassingen met of zonder schroefdraad.

  • Dankzij het unieke ontwerp past elke kap op verschillende diameters.
  • Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.
Materiaal: Flexibel PVC Kleur: Geel Serie: SR1072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
5 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d h Bestellen
€ 0,6392 - € 1,5858 1800 Op voorraad
16.5 mm
30.0 mm
€ 0,4912 - € 1,1437 Vraag de levertijd aan hier
13.5 mm
25.0 mm
€ 0,3951 - € 0,913 17500 Op voorraad
11.0 mm
25.0 mm
€ 0,8894 - € 2,076 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
50.0 mm
€ 0,7536 - € 1,7524 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
40.0 mm
Kap met treklip 16.5 mm 30.0 mm Flexibel PVC Geel

10015865

Prijsbereik
€ 1,5858 - € 0,6392

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiaal
    Flexibel PVC
  • Kleur
    Geel
  • Goederencode
    3926909790
Kap met treklip 13.5 mm 25.0 mm Flexibel PVC Geel

10015858

Prijsbereik
€ 1,1437 - € 0,4912

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiaal
    Flexibel PVC
  • Kleur
    Geel
  • Goederencode
    3926909790
Kap met treklip 11.0 mm 25.0 mm Flexibel PVC Geel

10015841

Prijsbereik
€ 0,913 - € 0,3951

Voorraadniveaus
17500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiaal
    Flexibel PVC
  • Kleur
    Geel
  • Goederencode
    3923509000
Kap met treklip 24.0 mm 50.0 mm Flexibel PVC Geel

10015889

Prijsbereik
€ 2,076 - € 0,8894

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    24.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Materiaal
    Flexibel PVC
  • Kleur
    Geel
  • Goederencode
    3926909790
Kap met treklip 20.0 mm 40.0 mm Flexibel PVC Geel

10015872

Prijsbereik
€ 1,7524 - € 0,7536

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Materiaal
    Flexibel PVC
  • Kleur
    Geel
  • Goederencode
    3926909790