Menu Search

Flexikappen met treklip - Standaard

Op voorraad

Flexible Vinyl Pull Tab Caps are suitable for both plain and threaded applications. Fits a variety of sizes. Is able to endure wear, and temperatures of up to +210ºC. Easy to install. Compatible with Metric, UNF and BSP thread sizes.

Flexibele kappen zijn geschikt voor gewone of schroefdraadtoepassingen en door het unieke ontwerp passen ze op verschillende diameters.

  • Voorzien van een treklip en stervormig ontwerp.
  • Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.
Materiaal: PVC Kleur: Zwart Serie: SRF0077

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
5 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d d2 Thread Sizes (All) h Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,3523 - € 0,6311 Vraag de levertijd aan hier
9.0 mm
11.0 mm
M10, 1/8 in BSP, 3/8 in UNF
25.0 mm
UNF
€ 0,5446 - € 1,3616 3400 Op voorraad
13.5 mm
16.5 mm
M14, M16, 9/16 in, 5/8 in UNF
30.0 mm
BSP
€ 0,6743 - € 1,9959 1200 Op voorraad
16.5 mm
20.0 mm
M18, 3/8 in BSP, 3/4 in UNF
40.0 mm
UNF
€ 0,4393 - € 0,7849 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
13.5 mm
M12, 1/4 in BSP, 1/2 in, 7/6 in UNF
25.0 mm
UNF
€ 0,7963 - € 1,4769 750 Op voorraad
20.0 mm
24.0 mm
7/8 in;1/2 in;5/8 in;M20;M22;M24
50.0 mm
Metrisch
Kap met treklip 25.0 mm PVC Zwart

10015797

Prijsbereik
€ 0,6311 - € 0,3523

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    25.0 mm
  • d2
    11.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10, 1/8 in BSP, 3/8 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Kap met treklip 30.0 mm PVC Zwart

10015810

Prijsbereik
€ 1,3616 - € 0,5446

Voorraadniveaus
3400 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    30.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • d
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14, M16, 9/16 in, 5/8 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Kap met treklip 40.0 mm PVC Zwart

10015827

Prijsbereik
€ 1,9959 - € 0,6743

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    40.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d
    16.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18, 3/8 in BSP, 3/4 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Kap met treklip 25.0 mm PVC Zwart

10015803

Prijsbereik
€ 0,7849 - € 0,4393

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    25.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12, 1/4 in BSP, 1/2 in, 7/6 in UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Kap met treklip 50.0 mm PVC Zwart

10015834

Prijsbereik
€ 1,4769 - € 0,7963

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    50.0 mm
  • d2
    24.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in;1/2 in;5/8 in;M20;M22;M24
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch