Wide Flange Ribbed Pipe End Plugs beschermen effectief de binnenwand van pijp- en buiseinden tegen verontreinigingen zoals vuil, stof en corrosie. Heeft een drukbevestiging ontwerp, de plug heeft brede ribben om strak te passen door zachte druk uit te oefenen tegen de binnenwand en het toe te staan zich aan te passen aan een breder scala van wanddiktes.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Zwart Serie: SRILUHPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Minimale gatdiameter | Maximale gatdiameter | D | H | d2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1129 - € 0,1757 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,2348 - € 0,3652 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,5966 - € 0,6629 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,7384 - € 0,8205 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,1415 - € 0,2201 | 1000 Op voorraad |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,2231 - € 0,3471 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,5971 - € 0,6634 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,6096 - € 0,6773 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 1,9828 - € 2,2031 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 1,4029 - € 1,5588 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,1218 - € 0,1895 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,3155 - € 0,4909 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,8923 - € 0,9915 | Vraag de levertijd aan hier |
4.902 in
124.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
5.846 in
148.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
| € 1,7387 - € 1,9319 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,4164 - € 0,6477 | Vraag de levertijd aan hier |
1.898 in
48.2 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
| € 1,2826 - € 1,4252 | Vraag de levertijd aan hier |
6.122 in
155.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
7.303 in
185.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| € 0,9343 - € 1,0381 | Vraag de levertijd aan hier |
5.531 in
140.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
6.594 in
167.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
| € 2,5256 - € 2,8062 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan