Menu Search

Kokerplug 135.0 mm 13.3 mm PE Wit

Deze buisplug is ontworpen met een flens om te voorkomen dat vuil en verontreinigingen in de postbuizen terechtkomen die worden gebruikt bij verzending, verpakking en postbezorging. Dit onderdeel heeft ook een ontwerp met een gemakkelijke vingergreep voor eenvoudige en snelle verwijdering.
Artikelnummer:

10544

4878 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 2,6276
200 - 1999 € 1,1785
2000 + € 1,1203
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 52,55

20 x € 2,6276

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 13.3 mm
Kleur Wit
Materiaal PE
Greeptype Met vingergreep
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op