Menu Search

Geribbelde kokerpluggen

Op voorraad

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

  • Ribbed shape assures a snug fit and prevents leaking while providing added grip and stability.
  • It keeps dust, dirt, and contaminants from entering.
  • It is simple to install, pushed into the hole until it is snug.
Materiaal: PE Kleur: Rood, Wit Serie: SR1604, SR1603

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
43 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h Kleur H Greeptype d h1 Type Bestellen
€ 0,8104 - € 1,7018 Vraag de levertijd aan hier
8.1 mm
Wit
Met vingergreep
63.5 mm
2
€ 3,0845 - € 3,6053 56 Op voorraad
12.7 mm
Wit
Met vingergreep
6 mm
2
€ 0,391 - € 0,4644 Vraag de levertijd aan hier
9.7 mm
Wit
Met vingergreep
2 mm
2
€ 0,7434 - € 1,5613 Vraag de levertijd aan hier
9.7 mm
Wit
Met vingergreep
57.2 mm
2
€ 1,0242 - € 2,151 1100 Op voorraad
9.5 mm
Wit
Met vingergreep
70.0 mm
2
€ 0,921 - € 0,9502 251 Op voorraad
7.5 mm
Wit
Met vingergreep
66.0 mm
2
€ 1,7314 - € 3,6359 246 Op voorraad
8.1 mm
Wit
Met vingergreep
4 mm
2
€ 0,9835 - € 2,0654 423 Op voorraad
6.0 mm
Wit
Met vingergreep
71.0 mm
2
€ 0,8016 - € 1,6835 1677 Op voorraad
9.5 mm
Wit
Met vingergreep
60.0 mm
2
€ 1,4389 - € 3,0218 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
Wit
Met vingergreep
3.5 mm
2
€ 1,0868 - € 2,2824 Vraag de levertijd aan hier
8.9 mm
Wit
Met vingergreep
3 mm
2
€ 1,5859 - € 3,3304 Vraag de levertijd aan hier
7.5 mm
Wit
Met vingergreep
95.0 mm
2
€ 0,1098 - € 0,2753 6485 Op voorraad
10.7 mm
Wit
12.0 mm
Zonder vingergreep
60.0 mm
1.3 mm
1
€ 1,1639 - € 2,4504 650 Op voorraad
13.3 mm
Rood
14.2 mm
Met vingergreep
135.0 mm
1.2 mm
1
€ 0,1891 - € 0,2296 3485 Op voorraad
7.8 mm
Wit
8.0 mm
Met vingergreep
30.0 mm
1.0 mm
1
€ 1,1203 - € 2,6276 3478 Op voorraad
13.3 mm
Wit
14.2 mm
Met vingergreep
135.0 mm
1.2 mm
1
€ 0,6838 - € 1,5216 1422 Op voorraad
12.8 mm
Wit
14.0 mm
Met vingergreep
110.0 mm
1.3 mm
1
€ 0,1542 - € 0,3422 16000 Op voorraad
10.7 mm
Rood
12.0 mm
Met vingergreep
60.0 mm
1.3 mm
1
€ 0,0561 - € 0,1246 3200 Op voorraad
10.8 mm
Rood
11.6 mm
Met vingergreep
40.0 mm
1.2 mm
1
€ 0,4044 - € 0,8524 52424 Op voorraad
12.5 mm
Wit
14.0 mm
Met vingergreep
100.0 mm
1.5 mm
1
  • van 3
Kokerplug 63.5 mm 8.1 mm PE Wit

10070307

Prijsbereik
€ 1,7018 - € 0,8104

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PE
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 6.000 in 12.7 mm PE Wit

10085820

Prijsbereik
€ 3,6053 - € 3,0845

Voorraadniveaus
56 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PE
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 2.000 in 9.7 mm PE Wit

10085578

Prijsbereik
€ 0,4644 - € 0,391

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PE
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 57.2 mm 9.7 mm PE Wit

10085783

Prijsbereik
€ 1,5613 - € 0,7434

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PE
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 70.0 mm 9.5 mm PE Wit

10085400

Prijsbereik
€ 2,151 - € 1,0242

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PE
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 66.0 mm 7.5 mm PE Wit

10085592

Prijsbereik
€ 0,9502 - € 0,921

Voorraadniveaus
251 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PE
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 4.000 in 8.1 mm PE Wit

10085806

Prijsbereik
€ 3,6359 - € 1,7314

Voorraadniveaus
246 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4 mm
  • h
    8.1 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PE
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 71.0 mm 6.0 mm PE Wit

10071915

Prijsbereik
€ 2,0654 - € 0,9835

Voorraadniveaus
423 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PE
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 60.0 mm 9.5 mm PE Wit

10085585

Prijsbereik
€ 1,6835 - € 0,8016

Voorraadniveaus
1677 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PE
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 3.500 in 12.7 mm PE Wit

10085790

Prijsbereik
€ 3,0218 - € 1,4389

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    3.5 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PE
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 3.000 in 8.9 mm PE Wit

10085417

Prijsbereik
€ 2,2824 - € 1,0868

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    3 mm
  • h
    8.9 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PE
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 95.0 mm 7.5 mm PE Wit

10085608

Prijsbereik
€ 3,3304 - € 1,5859

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    PE
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 60.0 mm 10.7 mm PE Wit

10069899

Prijsbereik
€ 0,2753 - € 0,1098

Voorraadniveaus
6485 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 135.0 mm 13.3 mm PE Rood

10104163

Prijsbereik
€ 2,4504 - € 1,1639

Voorraadniveaus
650 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 30.0 mm 7.8 mm PE Wit

10069981

Prijsbereik
€ 0,2296 - € 0,1891

Voorraadniveaus
3485 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 135.0 mm 13.3 mm PE Wit

10071380

Prijsbereik
€ 2,6276 - € 1,1203

Voorraadniveaus
3478 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 110.0 mm 12.8 mm PE Wit

10071366

Prijsbereik
€ 1,5216 - € 0,6838

Voorraadniveaus
1422 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 60.0 mm 10.7 mm PE Rood

10092934

Prijsbereik
€ 0,3422 - € 0,1542

Voorraadniveaus
16000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 40.0 mm 10.8 mm PE Rood

10092903

Prijsbereik
€ 0,1246 - € 0,0561

Voorraadniveaus
3200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 100.0 mm 12.5 mm PE Wit

10093610

Prijsbereik
€ 0,8524 - € 0,4044

Voorraadniveaus
52424 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Wit