Menu Search

Kokerplug 60.0 mm 9.5 mm PE Wit

Deze buisplug is ontworpen met een flens om te voorkomen dat vuil en verontreinigingen in de postbuizen terechtkomen die worden gebruikt bij verzending, verpakking en postbezorging. Dit onderdeel heeft ook een ontwerp met een gemakkelijke vingergreep voor eenvoudige en snelle verwijdering.
Essentra artikelnummer:

10085585

Fabrikant artikelnummer:

12581

1677 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
180 - 1799 € 1,6835
1800 + € 0,8016
Standaard verpakking: 1800

Bestel in veelvoud van 180

Totale prijs:

€ 303,03

180 x € 1,6835

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 60.0 mm
h 9.5 mm
Kleur Wit
Materiaal PE
Greeptype Met vingergreep
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op