Menu Search

Kokerplug 4.000 in 8.1 mm PE Wit

Deze buisplug is ontworpen met een flens om te voorkomen dat vuil en verontreinigingen in de postbuizen terechtkomen die worden gebruikt bij verzending, verpakking en postbezorging. Dit onderdeel heeft ook een ontwerp met een gemakkelijke vingergreep voor eenvoudige en snelle verwijdering.
Essentra artikelnummer:

10085806

Fabrikant artikelnummer:

12627

246 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 299 € 3,6359
300 + € 1,7314
Standaard verpakking: 300

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 109,08

30 x € 3,6359

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 4 mm
h 8.1 mm
Kleur Wit
Materiaal PE
Greeptype Met vingergreep
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op