Menu Search

Kokerplug 60.0 mm 10.7 mm PE Rood

Deze buisplug is ontworpen met een flens om te voorkomen dat vuil en verontreinigingen in de postbuizen terechtkomen die worden gebruikt bij verzending, verpakking en postbezorging. Dit onderdeel heeft ook een ontwerp met een gemakkelijke vingergreep voor eenvoudige en snelle verwijdering.
Artikelnummer:

199128

17000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,3422
1000 + € 0,1542
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 34,22

100 x € 0,3422

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 10.7 mm
Kleur Rood
Materiaal PE
Greeptype Met vingergreep
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op