Menu Search

Kokerplug 110.0 mm 12.8 mm PE Rood

Deze buisplug is ontworpen met een flens om te voorkomen dat vuil en verontreinigingen in de postbuizen terechtkomen die worden gebruikt bij verzending, verpakking en postbezorging. Dit onderdeel heeft ook een ontwerp met een gemakkelijke vingergreep voor eenvoudige en snelle verwijdering.
Essentra artikelnummer:

10104125

Fabrikant artikelnummer:

50126

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,2955
500 + € 0,6154
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 64,78

50 x € 1,2955

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 110.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.3 mm
h 12.8 mm
Kleur Rood
Materiaal PE
Greeptype Met vingergreep
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op