Getailleerde knoppen hebben een gebogen zandlopervorm die zorgt voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen op toepassingen met schroefdraad en zijn bestand tegen oliën, brandstoffen en vetten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Schroefdraadmateriaal | Bevestigingstype | Materiaal knop | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 36,0509 - € 90,1093 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Verzinkt staal
|
Mannelijk
|
Staal
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| € 17,0761 - € 48,4352 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
Verzinkt staal
|
Female
|
Staal
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 18,8031 - € 43,8627 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
RVS
|
Mannelijk
|
RVS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 29,4902 - € 68,8811 | 99 Op voorraad |
|
M8
|
RVS
|
Mannelijk
|
RVS
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| € 59,6826 - € 125,3327 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M12
|
RVS
|
Mannelijk
|
RVS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 15,7531 - € 44,6974 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
Verzinkt staal
|
Mannelijk
|
Staal
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 40,0046 - € 100,0347 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Verzinkt staal
|
Female
|
Staal
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| € 20,2958 - € 42,6209 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M5
|
RVS
|
Female
|
RVS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 27,2626 - € 63,627 | 99 Op voorraad |
|
M6
|
RVS
|
Female
|
RVS
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 52,9235 - € 111,1391 | 149 Op voorraad |
|
M10
|
RVS
|
Female
|
RVS
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| € 22,4114 - € 63,627 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
Verzinkt staal
|
Female
|
Staal
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 45,3348 - € 113,2979 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
Verzinkt staal
|
Female
|
Staal
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| € 20,5651 - € 47,9737 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
RVS
|
Female
|
RVS
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 46,737 - € 98,1473 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
RVS
|
Female
|
RVS
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| € 15,0236 - € 20,2959 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M5
|
Verzinkt staal
|
Female
|
Staal
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 25,1994 - € 71,557 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Verzinkt staal
|
Mannelijk
|
Staal
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| € 52,5812 - € 131,4164 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M12
|
Verzinkt staal
|
Mannelijk
|
Staal
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 42,5006 - € 89,251 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
RVS
|
Mannelijk
|
RVS
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| € 21,8121 - € 50,885 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
RVS
|
Mannelijk
|
RVS
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan