Menu Search

We vonden 44 producttypes voor Handgrepen, handvaten en knoppen

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Handgrepen, handvaten en knoppen

Lijst Rooster

Druk-en-trek-knoppen - Hol met steel

Holle druk-en-trek-knoppen hebben een rechte steel en een vergrote kop voor genoeg vingerruimte en uitstekende houvast voor trekken of optillen. De holle bovenkant is prettiger voor toepassingen waarbij er met de duim op de knop wordt gedrukt.

Duimschroef knoppen - Gekarteld

Gekartelde duimschroeven kunnen over schroeven worden gedrukt om een kleine knop te creëren voor klemming of bevestiging. Deze knoppen kunnen worden gebruikt met schroeven van willekeurige lengte en de gekartelde rand biedt goede houvast voor aan- en losdraaien.

Serie: SR6127

Duimschroefknoppen - T-greep

Duimschroefknoppen met een T-greep kunnen over schroeven worden gedrukt om een kleine knop te creëren voor klemming of bevestiging. Deze knoppen kunnen worden gebruikt met schroeven van willekeurige lengte en de T-greep zorgt voor extra houvast.

Gekartelde knop - Inwendige schroefdraad

Kartelknoppen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Gekartelde push pull knoppen

Kartelknoppen worden gebruikt voor omhoog-omlaag of in-uit gebruik en hebben een stevige geribbelde grip. Deze gripknoppen zijn verkrijgbaar met draad, schroefdraad en boorgaten. Deze kunststof knoppen zijn een eenvoudig en voordelig alternatief voor stalen knoppen.

Geprofileerde handwielgrepen en knoppen - Binnendraad

Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Getailleerde grepen- Inwendige schroefdraad

Getailleerde knoppen hebben een gebogen zandlopervorm die zorgt voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen op toepassingen met schroefdraad en zijn bestand tegen oliën, brandstoffen en vetten.

Handgrepen - Buisvormig

Ons assortiment buisvormige grepen wordt gebruikt om grote deuren te openen of dicht te trekken of om grote deksels op te tillen. Het assortiment biedt een recht profiel of een schuin profiel dat ideaal is voor dubbele deuren, die zowel vanaf de achterkant van het paneel als vanaf de voorkant van het paneel gemonteerd kunnen worden. De materiaal- en afwerkingsopties maken dat ze geschikt zijn voor specifieke omgevingen en een esthetische uitstraling voor de afwerking van apparatuur.

Serie: SR5534

Handgrepen - Eenzijdig boorgat

Verzonken trekgrepen worden verzonken in een deur of paneel gemonteerd. Ze kunnen worden gemonteerd door ze in een paneel vast te klikken; ze kunnen ook worden gelast of met schroeven worden bevestigd. Het meest populair zijn verzonken kunststof grepen; we leveren echter ook verzonken RVS en verzonken aluminium grepen

Kartelknoppen

Kartelknoppen met buitendraad hebben gekartelde randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze slagbestendige en duurzame knoppen passen in binnendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Kartelknoppen - In- en uitwendige schroefdraad

Diamanten kartelknoppen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen op toepassingen met schroefdraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Kartelknoppen - Inwendige schroefdraad

Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Kastgrepen

Deze trekgreep voor kasten hebben een cirkelvormige stang met een brugvorm. Vaak gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en deksels van zware kasten.

Ze hebben een ergonomisch ontwerp voor uitstekende stabiliteit en gladde oppervlakken. Ze zijn een voordelige optie dat er in verschillende toepassingen strak en professioneel uitzien.

Beschikbaar voor verschillende situaties, met opties voor bevestiging aan de voor- en achterkant. Wordt gebruik voor toepassingen in spoorlijnen, machines en elektronische of industriële apparatuur.

  • Het is een cirkelvormige stang met een brugvorm.
  • Het heeft een ergonomisch ontwerp voor uitstekende stabiliteit en gladde oppervlakken.
  • Wordt gebruik voor toepassingen in spoorlijnen, machines en industriële apparatuur.
Materiaal: Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie: SR78010, SR78000

Knoppen met T-greep - Uitwendige schroefdraad

Knoppen met T-greep hebben metalen inzetstukken of stangen die eenvoudig kunnen worden geschroefd om zo een greep met goede houvast met een ergonomisch ontwerp te creëren. De vormgeving van de T-greep biedt stevig houvast als bedieningssknop of hendel.

Serie: SR6540

Kogelknoppen

Kogelknoppen zijn verkrijgbaar in een ruime keuze aan diameters en ingegoten inzetstukken. Toepassingen en industrieën omvatten onder meer grasmaaiers, fitnessapparatuur, machines, kleppen, tappen, hendels en nog veel meer. Kogelknoppen zijn een esthetische en ergonomische optie voor besturing, vastklemmen en schakelen.

Serie: SR1535

Paddenstoelknoppen

Paddestoelknoppen geven producten een esthetisch aangenaam, afgewerkt uiterlijk. Deze gegoten kunststof knoppen zijn ideaal voor een breed assortiment aan toepassingen waaronder machinegereedschappen, mallen en bevestigingselementen. Het paddenstoelontwerp zorgt voor een comfortabele grip.

Serie: SR6530

Palmgrepen

Deze palmgrepen geven de bedieners een eenvoudige en stevige grip. Het is ergonomisch gemaakt om comfortabel in de palm van uw hand te passen en spanning en vermoeidheid te elimineren.

Ze bieden een antislip-oppervlak, beperken handkleuring en het risico op pijn of letsel. Het verbetert tevens controle en veiligheid tijdens het werken met apparatuur en systemen in het industriële bedrijfsleven.

Het is eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het kan tevens worden verbonden met verschillende toepassingen, waaronder handbediende apparaten, elektrisch gereedschap en machinebesturingen.

  • Het is gemaakt om comfortabel in de palm van uw hand te passen.
  • Het heeft een antislip-oppervlak, beperken handkleuring en het risico op pijn of letsel.
  • Wordt gebruikt in handbediende apparaten, elektrisch gereedschap en machinebesturingen.
Materiaal: Aluminium Serie: SR70040

Relinggrepen

Het assortiment relinggrepen is ideaal voor gebruik als ladegrepen en biedt een keuze uit een gepersonaliseerd profiel met opschrift of een blanco profiel. Er is een selectie van afwerkingen en afmetingen beschikbaar. Ze worden met schroeven op een kanaal gemonteerd om multipositie mogelijk te maken wanneer een langer profiel wordt geselecteerd.

Serie: SR6513

Rubberen handgrepen – Plat

Vlakke grepen zijn zeer geschikt ter afwerking van vlakke hendels en als kap op staafmateriaal. Het flexibele materiaal heeft uitstekende isolerende eigenschappen en kan uitrekken tot iets grotere afmetingen zonder schilferen of scheuren.

Rubberen handgrepen – Rond

Ons uitgebreide assortiment van handgrepen is geschikt voor een groot aantal toepassingen. Verkrijgbaar in verschillende greeptypes, waaronder deze voorzien is van vingergrepen die ideaal zijn voor toepassingen die een stevige vingergreep vereisen. Het uitgebreid assortiment heeft tevens opties zonder vingergrepen, spanner en palmgreep-opties.

Het grootste deel van ons assortiment is gemaakt van zwart polyvinylchloride (PVC), we hebben echter tevens een optie gemaakt van flexibele PVC met een wit uiterlijk. PVC heeft een hogere impactsterkte, een lagere temperatuurweerstand en is minder bestand tegen chemicaliën. De eenvoudig vast te pakken palmgreep-opties zijn gemaakt van zwart versterkte polyamide (PA) op basis van technopolymeer. Dit glasvezelmateriaal is een extreem sterk en duurzaam materiaal.

Deze flexibele en duurzame materialen passen op standaard buisafmetingen en kunnen worden gebruikt voor handtrucks, ponsmachines, gereedschappen en andere apparatuur en soorten toepassingen.

Serie: SR1525

Snel vastdraaiende gekartelde knoppen

Snel vastdraaiende kartelknoppen hebben een gekarteld oppervlak voor een betere grip en gemakkelijk verdraaien. Kan door een lichte klemkracht met alleen de vingers snel worden vast- of losgedraaid zonder dat hiervoor extra gereedschap nodig is. Dit bespaart tijd en moeite in situaties waar regelmatig wijzigingen nodig zijn.

De knop wordt schuin op het draadeind geplaatst en vervolgens in de axiale positie gezet zodat deze op het draadeinde past. Vervolgens kan deze door een kleine verdraaiing worden vergrendeld.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.

  • De knop wordt schuin op het draadeind geplaatst en vervolgens in de axiale positie geplaatst om op het draadeind te passen.
  • Wordt veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur.
Materiaal: Staal Serie: SR37360

Sterknoppen

sterknoppen zijn ontworpen zonder interne bevestigingen en zijn hierdoor geschikt voor een scala aan mannelijk en vrouwelijk schroefdraad en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan stijlen voor elke toepassing. Deze knoppen met drukbevestiging bieden flexibiliteit voor standaard hardware en inbusschroeven.

Serie: SR1580

Tapse knoppen

Tapse knoppen bieden een bolvormige handgreep met een langere schachtlengte en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan vormen en maten. Deze knoppen in hefboomstijl zorgen voor een uitstekende grip, positionering, klem- en schakelhandelingen.

Serie: SR1533

Trekgrepen - Boogvormig metaal

Het assortiment trekgrepen ontworpen in een ronde boogvorm hebben een halfvlak profiel waardoor ze ideaal zijn wanneer twee grepen nodig zijn op panelen.

Deze lichtgewicht grepen hebben een groot ontwerp en zijn verkrijgbaar in verschillende metalen materialen en esthetische afwerkingen. Ze worden aan de achterkant gemonteerd met twee M6-schroeven.

  • Materiaal: staal, gegoten zinklegering; aluminium, RVS
  • Kleur: zwart, naturel, grijs, zilver

Trekgrepen - Boorgat, hoekig, rechte hoek

Hoogwaardige assemblages van trekgrepen met een gekant doorgangsgat hebben vaste schachten die zijn gemaakt van precisiegegoten 316 RVS en zijn elektronisch gepolijst voor een uniforme heldere afwerking. De schachten hebben twee O-ringen om de slang in een rechte hoek te houden en af te dichten.

  • van 2